Kompaktowe urządzenie odwróconej osmozy RO ze wstępnym oczyszczaniem
Nasza seria kompaktowych urządzeń montowanych na ramie typu CU:RO do demineralizacji wody obejmująca kompletny system odwróconej osmozy z wbudowanym wstępnym uzdatnianiem na tej samej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej – system gotowy do pracy już od pierwszego dnia. Typoszereg CU:RO obejmuje pięć różnych modułów o wydajności od 0,4 do 2,0 m³/h, z których każdy jest dostępny z trzema opcjami wstępnego oczyszczania.
Zalety kompaktowego urządzenia odwróconej osmozy RO
Wysokiej jakości sprzęt zapewniający niezawodne działanie
Opcje wstępnego oczyszczania przed modułem odwróconej osmozy RO
Odpowiednie wstępne oczyszczanie wody zasilającej RO ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ciągłego i niezawodnego działania. Oczyszczanie wstępne zapewnia wydajne działanie membrany, zapobiegając zatykaniu się i zanieczyszczaniu spowodowanym przez cząsteczki zawiesiny i oraz minerały tworzące osad. Jeśli woda zasilająca zawiera wolny chlor, można go usunąć za pomocą filtra z węglem aktywnym.
Dostępne opcje oczyszczania wstępnego:
- Urządzenie zmiękczające wodę z jednym zbiornikiem
- Urządzenie zmiękczające wodę z dwoma zbiornikami (praca równoległa)
- Urządzenie z dwoma zbiornikami z odpowiednim wypełnieniem do zmiękczania i usuwania wolnego chloru (praca równoległa)
Optymalne uzdatnianie wody dla ciepłowni w Danii
Duńskie przedsiębiorstwo ciepłownicze w Skanderborg-Hørning jest spółdzielnią należącą do konsumentów, która dostarcza ciepło do 9500 mieszkańców poprzez sieć o długości 300 kilometrów składającą się z sześciu stacji grzewczych i pięciu przepompowni.
Firma Grundfos dostarczyła kompletną stację uzdatniania wody uzupełniającej wspomagającą system ciepłowniczy. Aby zapewnić optymalną wydajność i zapobiec korozji rur sieci ciepłowniczej, woda uzupełniająca i obiegowa musi być zdemineralizowana, odtleniona, wolna od zanieczyszczeń mechanicznych i mieć odpowiednie pH.
Proces uzdatniania rozpoczyna się od wymiany jonowej do zmiękczenia wody miejskiej, po której następuje etap odwróconej osmozy do demineralizacji wody w kompaktowym urządzeniu. Następnie tlen usuwany jest za pomocą odgazowywacza membranowego — to kompaktowe rozwiązanie zajmujące mało miejsca oraz nie wymaga stosowania środków chemicznych.
Dokumentacja
Jak możemy Ci pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego systemu uzdatniania wody! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.