Usunięcie wilgoci za pomocą Conlifta
Piwnice są często umieszczone poniżej poziomu gruntu, gdzie często występują problemy z temperaturą otoczenia i słabą cyrkulacją powietrza. Osuszacze mogą być stosowane do usuwania resztek pary wodnej, ale w piwnicach poniżej poziomu drenażowego, gdzie te urządzenia są zwykle umieszczone, kondensat nie może być usunięty za pomocą naturalnego drenażu grawitacyjnego i może spowodować uszkodzenia. Dlatego też wymagane jest rozwiązanie do podnoszenia kondensatu. Conlift to pompa odprowadzająca skropliny zaprojektowana do rozwiązania tego problemu, która może odprowadzać skropliny do wysokości do pięciu metrów.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Wybierz produkt
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.