Typoszereg energooszczędnych pomp CR stosowanych w układach regulacji temperatury pozwala w efekcie na uzyskanie oszczędności pieniędzy
Niska sprawność pompy to większe zużycie energii i wyższe koszty. Dzięki klasie sprawności na światowym poziomie i doborowi pomp z szerokiego zakresu wydajności i ciśnienia, typoszereg wielostopniowych pomp odśrodkowych CR jest idealną pompą wysokociśnieniową dla klientów szukających oszczędności istotnych w budżecie operacyjnym. Zoptymalizowana konstrukcja pompy zapewnia efektywność energetyczną na światowym poziomie i w efekcie oszczędność pieniędzy.
Nowa generacja pomp CR firmy Grundfos została zaprojektowana z myślą o światowej klasy sprawności i niezawodności - z milionami konfigurowalnych rozwiązań.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Natychmiastowe, predykcyjne dane pozwalają na określenie problemów, zanim staną się one kosztownymi awariami. Dzięki Grundfos Machine Health możesz zmniejszyć nieoczekiwane awarie mechaniczne nawet o 75%.
Wybierz produkt
Filmy serwisowe
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.