- Temperatura cieczy
- -20 .. 120 °C
- H max
- 252 m
- Maks. przepływ
- 30 m³/h
- p max
- 25 bar
Szeroki zakres stosowania pomp CRI
Grundfos CRI to wielostopniowa pompa in-line dostępna w szerokim zakresie wielkości przepływu i ciśnienia. Zbudowany ze stali nierdzewnej AISI 304, CRI idealnie nadaje się do wody i innych nieagresywnych cieczy. Pomp CRI należy używać do tłoczenia cieczy, glikolu, instalacji cyrkulacyjnych i podnoszenia ciśnienia zimnej lub gorącej wody i lekko agresywnych cieczy.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.