CRN sprawdzona odporność na korozję
CRN to pionowe pompy wielostopniowe in-line dostępne w kilku typowielkościach pokrywających szeroki zakres wydajności i ciśnienia. Wszystkie elementy pomp będące w kontakcie z tłoczoną cieczą są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 316. Typoszereg CRN jest idealny do pracy w instalacjach ultrafiltracji, odwróconej osmozy, destylacji, wody procesowej, centrach obróbki mechanicznej (tłoczenie chłodziw) oraz tłoczenia olejów, alkoholi, kwasów, zasad i wielu innych cieczy przemysłowych.
Dostępnych jest wiele pomp CRN z dopuszczeniem ATEX, w zależności od lokalizacji, zagrożenia i prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznej sytuacji .Pompy z aprobatą ATEX są przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Atmosfery wybuchowe składają się z powietrza i materiałów palnych, takich jak gazy, opary, mgły lub pyły, w których wybuch rozprzestrzenia się po zapaleniu.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Modele
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Dokumentacja
Filmy serwisowe
Pobierz modele BIM
Usługi
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.