- Temperatura cieczy
- -40 .. 120 °C
- H max
- 252 m
- Maks. przepływ
- 241 m³/h
- p max
- 30 bar
CRNE dla odporności na korozję
Zbudowana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 316, pompa CRNE jest wysoko sprawną, wielostopniową pompą in-line z wbudowanym napędem o zmiennej prędkości obrotowej, odpowiednim do cieczy przemysłowych. Jest przeznaczony do stosowania w instalacjach, w których wszystkie elementy mające kontakt z cieczą muszą być wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. W branżach, w których pompowanie cieczy niebezpiecznych i agresywnych jest integralną częścią codziennej produkcji, bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Pompy CRNE są dostępne, aby sprostać tym szczególnym wyzwaniom. Mogą tłoczyć ciecze agresywne, ścierne, toksyczne, niebezpieczne i zapachowe.