- Temperatura cieczy
- -30 .. 120 °C
- H max
- 532 m
- Maks. przepływ
- 87 m³/h
Zbudowany aby sprostać wymaganiom: CRNE-HS i CRN-SF
Jednopompowe pompy CRNE-HS i dwupompowe CRN-SF to in-line, wielostopniowe systemy pompowe zaprojektowane do pracy w ekstremalnych warunkach zastosowań wysokociśnieniowych, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. Są one idealne do instalacji myjących, uzdatniania wody, zakładów przemysłowych, kotłów, filtracji i odwróconej osmozy.
Zastosowania wysokociśnieniowe często narażają pompy na działanie ekstremalnych warunków, takich jak wysokie ciśnienie wlotowe, wysokie ciśnienie robocze, częste załączanie / wyłączanie i pulsowanie ciśnienia. Przeciążenie pompy może powodować zwiększone zużycie elementów pompy, takich jak łożyska silnika i uszczelnienie wału, a tym samym skrócić żywotność pompy. Pompy CRNE-HS z pompą pojedynczą należy stosować przy wydajnościach do 5 m3 / h, a pompy CRN-SF z 2 pompami - przy wydajnościach powyżej 5 m3 / h.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.