- Temperatura cieczy
- -25 .. 120 °C
- H max
- 246 m
- Maks. przepływ
- 22 m³/h
Pompy CRT do cieczy agresywnych
Dzięki częściom stykającym się z tłoczoną cieczą wykonanym w całości z wysokiej jakości tytanu, pompa CRT jest wysoko sprawną, wielostopniową pompą in-line nadającą się do wysoko korozyjnych cieczy, takich jak woda morska, kwasy, zasady, woda naturalna i chemikalia przemysłowe.
Jakość pomp CR jest już dobrze udokumentowana. Certyfikaty zgodności i inspekcji pomp CRT i CRTE są dostępne na zamówienie w środowiskach agresywnych, takich jak zastosowania morskie i przybrzeżne, niebezpieczne i potencjalnie wybuchowe, a także dla dostawców energii i energii.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.