- Temperatura cieczy
- -20 .. 120 °C
- H max
- 246 m
- Maks. przepływ
- 26 m³/h
Przejmij kontrolę nad swoją instalacją wykorzystując funkcje pomp CRTE z płynną regulacją prędkości obrotowej.
Wykonana w całości z wysokiej jakości tytanu i wyposażona w silnik z przetwornicą częstotliwości, pompa wielostopniowa CRTE jest przeznaczona do tłoczenia cieczy korozyjnych takich jak woda morska, kwasy, zasady i przemysłowe środki chemiczne oraz cieczy , toksyczne, cieczy niebezpiecznych, łatwopalnych i zapachowych.
Jakość pomp CR jest już dobrze udokumentowana. Jakość typoszeregu pomp CR jest dobrze udokumentowana. Certyfikaty zgodności i inspekcji są dostępne na zamówienie dla pomp CRT/CRTE pracujących w środowiskach agresywnych i korozyjnych, niebezpiecznych i potencjalnie wybuchowych, a także w energetyce.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.