Control unit for pumps or units for build into Control cabinets
Osprzęt
Produkt jest przeznaczony do sterowania jedną lub dwiema pompami. Produkt może zostać skonfigurowany pod kątem dwóch zastosowań: opróżniania zbiorn...
CU 301 są przeznaczone do komunikacji, monitorowania i sterowania pompami głębinowymi SQE w zastosowaniach ze stałym ciśnieniem.
CU 300 są przeznaczone do komunikacji, monitorowania i sterowania pompami głębinowymi SQE w różnych zastosowaniach.
Proszę zanotować! Jeśli nie możesz znaleźć wymaganych dokumentów w swoim języku, może być dostępna alternatywa w języku angielskim.