Dekarbonizator dwuzbiornikowy
DCMP to dwuzbiornikowy dekarbonizator, zaprojektowany do ciągłej pracy w procesach przemysłowych, w których przestoje są nieakceptowalne. Dzięki przepływowi do 14 m3/h, trwałym rurom PVC i automatycznemu sterownikowi SE 20, zapewnia niezawodną i wysoką jakość pracy w trybie 24/7.
Trwała konstrukcja zapewniająca nieprzerwaną pracę
DCMP jest zaprojektowany z dużym naciskiem na niezawodność, aby utrzymać stabilny przepływ w zastosowaniach procesowych. Jednostka dwuzbiornikowa wyposażona jest w dwa zawory 5-cyklowe, panel sterowania SE20 oraz cztery zawory pneumatyczne. Dla większej elastyczności urządzenie może być również wyposażone w skrzynkę zaciskową zamiast panelu sterowania SE lub w wodomierz po stronie wlotowej.
Dekarbonizacja
Dekarbonizatory są zazwyczaj stosowane do przygotowania wody kotłowej, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i korozji kotła poprzez zmniejszenie twardości wodorowęglanowej. Urządzenia są wykorzystywane w różnych procesach przemysłowych, w tym do wody do warzenie piwa w celu kontrolowania smaku. Tutaj znajdziesz odpowiedni dekarbonizator do potrzeb związanych z uzdatnianiem wody uzupełniającej.
Jak możemy Ci pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego systemu uzdatniania wody! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.