Wysokowydajny dekarbonizator typu duplex
DCTFA to w pełni automatyczny dwu zbiornikowy dekarbonizator typu duplex, zaprojektowany do wielkoskalowych zastosowań przemysłowych, gdzie niezawodność i ciągła eksploatacja są kluczowe. Podczas pracy w trybie duplex urządzenie produkuje wodę zdekarbonizowaną o stałym przepływie do 71 m3/h, zapewniając wodę o stabilnej jakości do zastosowań w przemyśle energetycznym, ciepłowniczym i przetwórczym.
Trwała konstrukcja zapewniająca wydajność w procesach przemysłowych
Urządzenie zaprojektowane do pracy na dużą skalę, w trybie ciągłym DCTFA łączy wytrzymałe materiały, automatyczną regenerację oraz inteligentną kontrolę procesów, aby zapewnić stabilną pracę. Każdy element - od zbiorników chronionych przed korozją po rury odporne na chemikalia - jest zaprojektowany tak, aby zapewnić długotrwałą niezawodność przy minimalnej obsłudze.
Dostosowane rozwiązania o wysokiej wydajności
Oprócz standardowych konfiguracji, DCTFA można dostosować do wydajności do 150 m3/h. Takie instalacje są dostępne jako systemy z pojedynczym lub podwójnym zbiornikiem, wyposażone w dedykowany moduł do regeneracji jonitów i dostosowane do specyficznych wymagań procesowych.
Na przykład w browarnictwie zawartość wodorowęglanów w wodzie można precyzyjnie regulować poprzez mieszanie wody zdekarbonizowanej i surowej. Przedstawiona instalacja wykorzystuje system DCTFA typu duplex, dostarczający 2 x 30 m3/h, połączony z dezynfekcją UV, co pozwala uzyskać wysokiej jakości wodę do warzenia, co przekłada się na roczną produkcję100 000 hektolitrów piwa.
Dokumentacja
Jak możemy Ci pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego systemu uzdatniania wody! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.