Najbardziej funkcjonalne i zrównoważone rozwiązanie w zakresie dozowania na rynku
Technologia Digital DosingTM pompy DDA SMART zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa operatora i łatwość obsługi przy jednoczesnym zachowaniu dokładności, z której jest znana, oferując prostotę i precyzję nowej generacji. Zaprojektowaliśmy nową generację pomp DDA z myślą o wspieraniu przemysłu, właścicieli budynków i przedsiębiorstw wodociągowych w tworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości.
Stworzyliśmy ją, by służyła jak najdłużej, dlatego rozszerzyliśmy opcje napraw i serwisowania, a jej konstrukcja umożliwia wydłużenie okresu eksploatacji. Przekonaj się, jak zwiększona wygoda użytkowania, oszczędność czasu przy przesyłaniu ustawień pompy, udoskonalona łączność, kompleksowe monitorowanie oraz łatwe serwisowanie i konserwacja zapewniają płynne i ciągłe dozowanie.
- Wydajny silnik krokowy o zmiennej prędkości
Zakres nastaw do 1:3000 umożliwia ciągłe, jednorodne dozowanie z najwyższą dokładnością, co zapobiega wyciekom środków chemicznych. - Opatentowany czujnik przepływu i ciśnienia FCM
Dokonuje pomiaru przepływu i ciśnienia dozowanego medium przy każdym skoku, aby zapewnić optymalną kontrolę nad procesem i stabilne parametry dozowania proporcjonalnego lub kontrolę wartości zadanej. - Diagnostyka usterek ConditionCheck
Wykonywana podczas rozruchu. Każdy skok jest analizowany i zgłaszane są usterki, dzięki czemu instalacja działa w płynny i bezpieczny sposób. - Kompleksowe funkcje zdalnego monitorowania
Udoskonalona wbudowana łączność zapewnia łatwy dostęp poprzez aplikację Grundfos GO, system SCADA lub pakiet SMART Digital CHEMPAIRING Suite i Grundfos Connect. - Spersonalizowany pulpit nawigacyjny
Monitorowanie i sprawdzanie czterech parametrów jednocześnie.
Zaawansowane pompy i rozwiązania do dozowania środków chemicznych
Woda ma kluczowe znaczenie dla każdej gałęzi przemysłu, lecz zanieczyszczenia, zmiany środowiskowe i wzrost liczby ludności sprawiają, że uzyskanie i utrzymanie odpowiedniej jakości wody staje się coraz trudniejszym zadaniem. Pompy i rozwiązania do dozowania środków chemicznych mają obecnie większe znaczenie dla skutecznego uzdatniania wody niż kiedykolwiek wcześniej. Jako pionierzy w dziedzinie dozowania cyfrowego zapewniamy innowacyjne, precyzyjne, niezawodne i bezpieczne rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb dotyczących procesów przemysłowych.
Cyfrowe pompy dozujące DDA SMART są znane jako najbardziej wydajne i najdokładniejsze pompy dozujące dostępne na rynku, szczególnie do złożonych i wymagających zastosowań. Dowiedz się więcej o prostocie i precyzji nowej generacji, jakie pompa DDA wnosi do krytycznych zadań związanych z dozowaniem, zachowując przy tym sprawdzone działanie.
Jak zwiększyć wydajność dozowania i zgodność z przepisami? Zapoznaj się z naszymi białymi księgami
Precyzyjne dozowanie środków chemicznych odgrywa kluczową rolę w procesach przemysłowych i globalnym rolnictwie. W białych księgach przyglądamy się bliżej przykładom rzeczywistych zastosowań mających wpływ na procesy produkcji przemysłowej i chemizację w rolnictwie, które pokazują, jak cyfrowe pompy dozujące stawiają czoła wyzwaniom.
Pompa DDA oferuje wiele opcji zdalnej integracji i nadzoru za pomocą aplikacji Grundfos GO, dostępnej dla urządzeń z systemem iOS i Android. Operatorzy uzyskują dostęp do przejrzystego kreatora konfiguracji, funkcji kopiowania/wklejania ustawień pompy i aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Dla wykonawców instalacji wbudowane rozwiązania fieldbus sprawiają, że pompa DDA jest łatwiejsza i tańsza w montażu.
Pobierz Grundfos GO
Rzuć okiem na najważniejsze funkcje pompy DDA
Pompa DDA SMART Digital wykorzystuje opatentowaną przez Grundfos technologię Digital DosingTM, która oferuje kilka istotnych korzyści w porównaniu z tradycyjnymi pompami dozującymi. Przedstawiamy powody, dla których uznaliśmy nową pompę DDA za przyszłość cyfrowego dozowania.
Zdobywca prestiżowej nagrody Red Dot Design Award
Nasza cyfrowa pompa dozująca DDA SMART otrzymała w czerwcu 2024 r. prestiżową nagrodę Red Dot Design Award za zaprojektowanie produktu. To wyróżnienie podkreśla przyjazną dla użytkownika konstrukcję i funkcjonalność pompy dozującej środki chemiczne.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Filmy serwisowe
Pobierz modele BIM
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.