- Temperatura cieczy
- -10 .. 45 °C
- H max
- 10 bar
- Maks. przepływ
- 15 l/h
- p max
- 10 bar
Wysoka precyzja dozowania
Cyfrowa pompa dozująca DDC oferuje idealną równowagę pomiędzy ceną a wydajnością w typowych zastosowaniach dozowania. Zaawansowane funkcje, takie jak funkcja kawitacji SlowMode dla cieczy o dużej lepkości oraz tryb kalibracji idą w parze z prostym graficznym interfejsem obsługującym ponad 28 języków. DDC posiada mocny silnik krokowy o zmiennej prędkości obrotowej, współczynnik przełożenia do 1: 1000 i może być w pełni zintegrowany z systemami sterowania. Te cechy sprawiają, że DDC jest wszechstronnym urządzeniem, jeśli chcesz uzyskać wysoką precyzję dozowania, nie tracąc przy tym granic możliwości.