- Temperatura cieczy
- -10 .. 50 °C
- H max
- 10 bar
- Maks. przepływ
- 200 l/h
- p max
- 10 bar
Ekonomiczne rozwiązanie dozowania
DDE to ekonomiczna pompa dozująca klasy podstawowej, która pozwala cieszyć się wszystkimi zaletami dozowania cyfrowego. DDE posiada maksymalny stosunek wydajności do 1: 1000 i oferuje płynne, ciągłe dozowanie ustawione na skali logarytmicznej 0,1-100%. Dzięki prostym trybom pracy, zewnętrznym funkcjom Stop i pustemu sygnałowi poziomu, pompy dozujące DDE idealnie nadają się do podstawowych zastosowań dozowania, włącznie z OEM.