Natychmiastowe, predykcyjne dane pozwalają na określenie problemów, zanim staną się one kosztownymi awariami. Dzięki Grundfos Machine Health możesz zmniejszyć nieoczekiwane awarie mechaniczne nawet o 75%.
Zaoszczędź pieniądze i wyeliminuj ryzyko awarii mechanicznych
Masz dość nieprzewidzianych przestojów i kosztownych prac konserwacyjnych? Dzięki systemowi do monitorowania pomp Grundfos Machine Health uzyskasz aktualny przegląd stanu i kondycji wszystkich pomp i innych krytycznych zasobów, co pozwoli Ci zredukować ryzyko występowania nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak nieoczekiwane awarie mechaniczne.
Grundfos Machine Health oferuje całodobowe, dostępne siedem dni w tygodniu monitorowanie stanu pomp i krytycznych zasobów od samego początku i powiadamia użytkownika jak tylko wykryje potencjalny problem. Te natychmiastowe, predykcyjne dane pozwalają na określenie problemów, zanim staną się one kosztownymi awariami. To zarządzanie zasobami w najlepszym wydaniu.
Z rozwiązaniem Grundfos Machine Health możesz spodziewać się następujących korzyści:
- Redukcja awarii mechanicznych nawet o 75%
- Obniżenie kosztów konserwacji nawet o 30%
- Zmniejszenie zużycia energii nawet o 20%
Prowadzenie użytkownika w podróży
Grundfos Machine Health to tak zwane kompleksowe rozwiązanie, w którym wspieramy Cię od wdrożenia rozwiązania do momentu osiągnięcia celu. Zespół obsługi klienta firmy Grundfos chętnie Ci pomoże w całym procesie, zapewniając ciągłe i natychmiastowe wsparcie, gdy tylko go potrzebujesz.
Inteligentne monitorowanie stanu i diagnostyka umożliwiająca podejmowanie działań
Grundfos Machine Health wykorzystuje technologię AI, aby oferować konserwację opartą na warunkach. System słucha maszyn, analizuje dane i zapewnia dokładną i użyteczną diagnostykę. Zaawansowane czujniki badają twoje zasoby 24/7, ostrzegając Cię o pierwszych oznakach rozwijającego się problemu, zmniejszając ryzyko kosztownych awarii mechanicznych i obniżając koszty konserwacji.
Co otrzymujesz od rozwiązania Grundfos Machine Health?
Unikanie nieplanowanych przestojów
Zminimalizuj kosztowne awarie mechaniczne i nieprzewidziane naprawy, zmaksymalizuj czas sprawności i wykorzystania sprzętu.
Zmniejszenie zużycia energii
Utrzymuj najwyższą wydajność maszyn w celu zmniejszenia zużycia energii i śladu węglowego.
Proaktywne działanie
Bądź o krok do przodu, przewidując awarie sprzętu, zanim wystąpią i podejmując odpowiednie kroki, aby im zapobiec.
Planowanie konserwacji
Korzystaj z aktualnych informacji o stanie wszystkich składników systemu, aby nadać priorytet najważniejszym zadaniom konserwacyjnym.
Zmniejsz ryzyko awarii mechanicznych dzięki systemom monitorowania pomp opartym na AI
Utrzymanie produkcji to główny priorytet. Wyobraź sobie, o ile to zadanie byłoby łatwiejsze, gdyby można było zaplanować wszystkie przestoje. Pozwoliłoby to zaoszczędzić ogromne koszty konserwacji i napraw, dzięki czemu każdy dzień byłby nieco łatwiejszy.
Dzięki inteligentnym rozwiązaniom marzenia stają się rzeczywistością! Zaawansowane czujniki i sztuczna inteligencja pomagają w zagwarantowaniu monitorowania stanu pomp i innych zasobów, co pozwala wydłużyć czas pracy bez przestojów, ograniczyć awarie i koszty konserwacji oraz obniżyć koszty energii. Brzmi nieźle, prawda? Dowiedz się więcej z naszego bezpłatnego dokumentu i upewnij się, że nie przegapisz szansy, którą jest konserwacja predykcyjna.
Jak uniknąć nieplanowanych awarii
Pobierz naszą krótką broszurę i zobacz, jak możesz ograniczyć koszty, zyskać jeszcze większy spokój ducha oraz zoptymalizować działanie za sprawą rozwiązania Grundfos Machine Health.
10 wskazówek, jak uniknąć kosztownych błędów z monitorowaniem stanu
Kondycja maszyn i monitorowanie pomp są kluczowymi czynnikami, dzięki którym można zapobiec kosztownym przestojom w produkcji. Pobierz naszą białą księgę i dowiedz się, jak uniknąć dziesięciu najczęstszych i najbardziej kosztownych błędów związanych ze stanem maszyn.
Bądź o krok do przodu dzięki rozwiązaniu Grundfos Machine Health. Obejrzyj ten krótki film, aby dowiedzieć się więcej o narzędziach do konserwacji predykcyjnej, które monitorują krytyczne zasoby 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Odpowiedzi na pytania
Grundfos Machine Health to rozwiązanie do konserwacji predykcyjnej oparte na technologii sztucznej inteligencji, które pozwala zoptymalizować produkcję i zminimalizować koszty operacyjne. Poproś o bezpłatną wersję demonstracyjną już teraz. Skontaktujemy się z Tobą, aby wprowadzić Cię w system i odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Zobacz, jak klienci korzystają z tej oferty usług
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.