Zyskaj konserwację predykcyjną dzięki rozwiązaniu Grundfos Machine Health
Natychmiastowe, predykcyjne dane pozwalają na określenie problemów, zanim staną się one kosztownymi awariami. Dzięki Grundfos Machine Health możesz zmniejszyć nieoczekiwane awarie mechaniczne nawet o 75%.
Zaoszczędź pieniądze i wyeliminuj ryzyko awarii mechanicznych
Masz dość nieprzewidzianych przestojów i kosztownych prac konserwacyjnych? Dzięki systemowi do monitorowania pomp Grundfos Machine Health uzyskasz aktualny przegląd stanu i kondycji wszystkich pomp i innych krytycznych zasobów, co pozwoli Ci zredukować ryzyko występowania nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak nieoczekiwane awarie mechaniczne.
Grundfos Machine Health oferuje całodobowe, dostępne siedem dni w tygodniu monitorowanie stanu pomp i krytycznych zasobów od samego początku i powiadamia użytkownika jak tylko wykryje potencjalny problem. Te natychmiastowe, predykcyjne dane pozwalają na określenie problemów, zanim staną się one kosztownymi awariami. To zarządzanie zasobami w najlepszym wydaniu.
Z rozwiązaniem Grundfos Machine Health możesz spodziewać się następujących korzyści:
- Redukcja awarii mechanicznych nawet o 75%
- Obniżenie kosztów konserwacji nawet o 30%
- Zmniejszenie zużycia energii nawet o 20%
Prowadzenie użytkownika w podróży
Grundfos Machine Health to tak zwane kompleksowe rozwiązanie, w którym wspieramy Cię od wdrożenia rozwiązania do momentu osiągnięcia celu. Zespół obsługi klienta firmy Grundfos chętnie Ci pomoże w całym procesie, zapewniając ciągłe i natychmiastowe wsparcie, gdy tylko go potrzebujesz.
Inteligentne monitorowanie stanu i diagnostyka umożliwiająca podejmowanie działań
Grundfos Machine Health wykorzystuje technologię AI, aby oferować konserwację opartą na warunkach. System słucha maszyn, analizuje dane i zapewnia dokładną i użyteczną diagnostykę. Zaawansowane czujniki badają twoje zasoby 24/7, ostrzegając Cię o pierwszych oznakach rozwijającego się problemu, zmniejszając ryzyko kosztownych awarii mechanicznych i obniżając koszty konserwacji.
Co otrzymujesz od rozwiązania Grundfos Machine Health?
Unikanie nieplanowanych przestojów
Zminimalizuj kosztowne awarie mechaniczne i nieprzewidziane naprawy, zmaksymalizuj czas sprawności i wykorzystania sprzętu.
Zmniejszenie zużycia energii
Utrzymuj najwyższą wydajność maszyn w celu zmniejszenia zużycia energii i śladu węglowego.
Proaktywne działanie
Bądź o krok do przodu, przewidując awarie sprzętu, zanim wystąpią i podejmując odpowiednie kroki, aby im zapobiec.
Planowanie konserwacji
Korzystaj z aktualnych informacji o stanie wszystkich składników systemu, aby nadać priorytet najważniejszym zadaniom konserwacyjnym.
Zmniejsz ryzyko awarii mechanicznych dzięki systemom monitorowania pomp opartym na AI
Utrzymanie produkcji to główny priorytet. Wyobraź sobie, o ile to zadanie byłoby łatwiejsze, gdyby można było zaplanować wszystkie przestoje. Pozwoliłoby to zaoszczędzić ogromne koszty konserwacji i napraw, dzięki czemu każdy dzień byłby nieco łatwiejszy.
Dzięki inteligentnym rozwiązaniom marzenia stają się rzeczywistością! Zaawansowane czujniki i sztuczna inteligencja pomagają w zagwarantowaniu monitorowania stanu pomp i innych zasobów, co pozwala wydłużyć czas pracy bez przestojów, ograniczyć awarie i koszty konserwacji oraz obniżyć koszty energii. Brzmi nieźle, prawda? Dowiedz się więcej z naszego bezpłatnego dokumentu i upewnij się, że nie przegapisz szansy, którą jest konserwacja predykcyjna.
Jak uniknąć nieplanowanych awarii
Pobierz naszą krótką broszurę i zobacz, jak możesz ograniczyć koszty, zyskać jeszcze większy spokój ducha oraz zoptymalizować działanie za sprawą rozwiązania Grundfos Machine Health.
10 wskazówek, jak uniknąć kosztownych błędów z monitorowaniem stanu
Kondycja maszyn i monitorowanie pomp są kluczowymi czynnikami, dzięki którym można zapobiec kosztownym przestojom w produkcji. Pobierz naszą białą księgę i dowiedz się, jak uniknąć dziesięciu najczęstszych i najbardziej kosztownych błędów związanych ze stanem maszyn.
Jak zmienia się świat konserwacji
Bądź o krok do przodu dzięki rozwiązaniu Grundfos Machine Health. Obejrzyj ten krótki film, aby dowiedzieć się więcej o narzędziach do konserwacji predykcyjnej, które monitorują krytyczne zasoby 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Odpowiedzi na pytania
Grundfos Machine Health to rozwiązanie do konserwacji predykcyjnej oparte na technologii sztucznej inteligencji, które pozwala zoptymalizować produkcję i zminimalizować koszty operacyjne. Poproś o bezpłatną wersję demonstracyjną już teraz. Skontaktujemy się z Tobą, aby wprowadzić Cię w system i odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Zobacz, jak klienci korzystają z tej oferty usług
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.