Proste, bezpieczne i efektywne kosztowo zarządzanie pompami
Z GRM Solution Management możesz bezpiecznie i niezawodnie monitorować i zarządzać instalacjami pompowymi z dowolnego miejsca na świecie.
System jest idealny do monitorowania i zdalnego sterowania, a dla użytkowników, którzy nie wymagają zdalnej automatyzacji procesu, jest alternatywą dla tradycyjnego systemu SCADA.
Zarządzanie rozwiązaniami GRM obejmuje automatyczne alarmy, które powiadamiają użytkownika za pomocą urządzenia mobilnego w przypadku problemów z pompami. Zarządzanie pompami za pośrednictwem tego systemu wymaga jedynie przeglądarki internetowej i połączenia z Internetem. Urządzenie mobilne umożliwia także dostęp do danych pompy- on line
Za stałą, niską opłatę roczną otrzymasz od firmy Grundfos obsługę hostingu, bezpieczeństwo i system.
Istnieje kilka opcji serwisowych:
Instalacja GRM Basic obejmuje osprzęt i uruchomienie. Jeśli używasz pomp Grundfos typu E, to wszystko czego potrzebujesz.
Moduł GRM rozszerzony I/O opcja dla instalacji bez pomp E.
Roczna licencja GRM (z lub bez karty SIM)
Oferujemy również Doradztwo w zakresie GRM usługi rozwiązywania problemów instalacyjnych w Twojej firmie.
Zobacz, jak klienci korzystają z tej oferty usług
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Powiązana oferta usług
Grundfos oferuje różnorodne usługi, wszystkie zaprojektowane tak, aby zapewnić Ci spokój.
Wybierz opcję usługi
Rozpoczęcie pracy jest proste
Rozpoczęcie pracy z GRM Solution Management jest łatwe. Po skontaktowaniu się z nami ustalimy wstępny plan spotkania i działania w oparciu o następujący model:
- Początkowy kontakt - Wstępnie kwalifikujemy Twój obiekt na podstawie odpowiednich informacji, aby uzyskać niezbędne informacje.
- Rozpoznanie - Zapewniamy kompleksową kontrolę instalacji na miejscu i w ścisłej współpracy z klientem, obejmującą testy, audyty i inspekcje rurociągów.
- Propozycja - Dostosowujemy program do projektu i wymaganego rozwiązania. Następnie otrzymasz raport GRM.
- Realizacja - Po akceptacji, Grundfos zleci uruchomienie systemu GRM na miejscu, przeszkoli personel i założy konto GRM.
-
Ocena - Otrzymasz dostęp do danych na żywo z telefonu komórkowego lub komputera, monitorowanie wydajności on-line.
- Dalsze działania - Gdy system jest gotowy do pracy, firma Grundfos sprawdza, czy wszystko działa i czy Twoje pompy pracują optymalnie.