Osiem sposobów na optymalizację eksploatacji i planowania
Nauka korzystania z danych jest niezbędna, aby sprostać stale rosnącym wymaganiom w zakresie oszczędności kosztów i ochrony klimatu. Oto osiem sposobów optymalizacji eksploatacji i planowania przy pomocy danych z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
Czego można się spodziewać?
Chcesz sprawdzić, w jaki sposób przedsiębiorstwa wodociągowe skorzystały z Grundfos Connect Network Analytics? Przeczytaj te studia przypadków.
Dzięki oprogramowaniu do analizy danych przedsiębiorstwu wodociągowemu w Teksasie udało się zapobiec 24% pęknięć rurociągów
1% rurociągów o najwyższym priorytecie określonym przez oprogramowanie analityczne odpowiadało za 24% pęknięć rurociągów, które faktycznie miały miejsce.
Przedsiębiorstwo wodociągowe zmniejsza ilość uzdatnianej wody w sieciach dzięki wykrywaniu l&I
Wykorzystanie oprogramowania do analizy danych do detekcji napływu i infiltracji wód opadowych (RDI) przyniosło temu przedsiębiorstwu wodociągowemu potencjalne oszczędności na poziomie 1 miliona EUR.
W jaki sposób Grundfos Connect Network Analytics może pomóc w optymalizacji operacji i planowania?
Brak sięgania po nowe możliwości oferowane przez nowoczesne rozwiązania na dłuższą metę może stać się kosztowny.
Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób optymalizacja oparta na danych może pomóc Ci przygotować się na przyszłość i jak brak wykorzystania analizy danych utrudni poprawę wydajności sieci. Albo kliknij link, by lepiej poznać Grundfos Connect Network Analytics.
Chcesz korzystać z Grundfos Connect Network Analytics w celu optymalizacji operacji i planowania w przedsiębiorstwie wodociągowym? Nasz zespół wsparcia usług cyfrowych, złożony ze specjalistów ds. oprogramowania i sieci wodociągowych, może Ci pomóc na wszystkich etapach – od oceny Twoich potrzeb po naukę korzystania z systemu. Aby zrobić pierwszy krok w kierunku podejmowania decyzji opartych na danych, wystarczy skontaktować się z nami, co możesz zrobić tutaj.
Nowatorskie oprogramowanie o żelaznych zabezpieczeniach
Jedno z najbardziej wszechstronnych rozwiązań do zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Grundfos Connect Network Analytics, wykorzystuje zaawansowane mechanizmy szyfrowania, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Aby lepiej poznać funkcje techniczne, kliknij w jedno z poniższych pól.
FAQ
Jak długo zazwyczaj trwa proces wdrożenia i jakie czynniki mogą wpłynąć na harmonogram?
Ilu użytkowników możemy utworzyć na platformie i czy możemy sami zarządzać kontami użytkowników?
Czy możemy wprowadzać zmiany na platformie?
Co mam zrobić w przypadku pytań lub zapotrzebowania na pomoc dotyczącą oprogramowania?
Czy można przesyłać dane z innych źródeł niż SCADA?
Czy Grundfos Connect Network Analytics wymaga instalacji jakiegokolwiek sprzętu?
Z jakimi systemami telemetrycznymi SCADA/sieciowymi jest kompatybilna usługa Grundfos Connect Network Analytics?
Dane potrzebne do podejmowania świadomych decyzji
Grundfos Utility Analytics daje miejskim przedsiębiorstwom wodociągowym możliwość korzystania z dużych zbiorów danych w celu precyzyjnego wskazania możliwości zwiększenia wydajności sieci. Dzięki wizualizacji danych oprogramowanie umożliwia zarówno specjalistom, jak i zwykłym użytkownikom monitorowanie najważniejszych wskaźników KPI.
Dostępna online usługa Grundfos Utility Analytics działa jako rozwiązanie typu Software as a Service (SaaS), niewymagające instalacji. Natychmiastowy dostęp wymaga jedynie połączenia z internetem, a wszystkie aktualizacje i nowe funkcje są automatycznie integrowane z Twoją aplikacją.
Na tej stronie możesz lepiej poznać usługę Grundfos Utility Analytics i korzyści, jakie przynosi ona takim jak Ty profesjonalistom zajmującym się sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.
Optymalizacja eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Sieci wodociągowe
Grundfos Utility Analytics wykorzystuje technologię uczenia maszynowego, aby zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym w obszary sieci, gdzie występują wysokie straty energii i ilości wody nieprzynoszącej dochodu, a także przeprowadzić automatyczną diagnostykę. Pozwala to na szybkie reagowanie na nietypowe sytuacje i planowanie z wyprzedzeniem, aby zapobiec przyszłym problemom.
- Szybko wykrywaj pęknięcia rur
- Lokalizuj wycieki
- Zmniejsz liczbę wycieków i ilość wody niedochodowej (NRW)
- Przewiduj awarie rurociągów
- Oceniaj ryzyko braku usługi
- Twórz plany proaktywnej wymiany rur
- Określaj wymagania inwestycyjne wraz z technicznie uzasadnionym okresem zwrotu (ROI)
Sieci kanalizacyjne
Efektywne zarządzanie siecią kanalizacyjną zapewnia lepszy stan rur, co ostatecznie obniża koszty konserwacji i minimalizuje przestoje. Grundfos Utility Analytics wykorzystuje dane z sieci do przewidywania awarii i pomaga w efektywnym planowaniu wymiany oraz obliczaniu zwrotu z inwestycji w ujęciu rok do roku.
- Zapobiegaj przelewom ścieków sanitarnych (SSO)
- Ogranicz infiltrację i napływ wody (I&I)
- Zmniejsz awaryjność rurociągów
- Maksymalizuj efekty inspekcji wizyjnych (CCTV)
- Przewiduj awarie rurociągów
- Oceniaj ryzyko braku usługi
- Twórz plany proaktywnej wymiany rur
- Określaj wymagania inwestycyjne wraz z technicznie uzasadnionym okresem zwrotu (ROI)
Wszystkie dane dotyczące sieci w jednej wizualizacji danych
Grundfos Utility Analytics pomaga skonsolidować wszystkie dane z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w jeden krajobraz danych.
Pozwalając oprogramowaniu analizować ten kompleksowy zestaw danych, można uzyskać cenny wgląd w trendy i wzorce wydajności sieci, zużycie przez klientów, historię rozliczeń i nie tylko. W ten sposób można podejmować świadome decyzje dotyczące przydzielania zasobów i priorytetów prac konserwacyjnych w celu optymalizacji całkowitej wydajności.