Obejrzyj nagranie, aby dowiedzieć się, jak cyfryzacja i rozwiązanie Grundfos Utility Analytics mogą przydać się w przedsiębiorstwach wodociągowych.
Aby dowiedzieć się więcej, zapisz się na nasz webinar.
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie Grundfos Utility Analytics może umożliwić przedsiębiorstwom wodociągowym wykorzystanie danych w celu poprawy, optymalizacji i uproszczenia ich codziennych operacji i długoterminowego planowania.
Cyfryzacja zwiększa wydajność i sprawność
Przeczytaj oficjalną publikację dowiedz się więcej o wyzwaniach i trendach rynkowych, a także o tym, jak cyfryzacja pomaga przedsiębiorstwom wodociągowym reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym, przewidywać awarie rurociągów i usprawniać planowanie inwestycji.
Szczegółowe informacje na temat optymalizacji wydajności sieci, przewidywania awarii rurociągów i planowania za pomocą analizy danych sieciowych.
Pobierz broszurę i zapoznaj się z pełnym zestawieniem korzyści, jakie przedsiębiorstwa wodociągowe mogą uzyskać dzięki dynamicznemu oprogramowaniu opartemu na subskrypcji, na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.
Szkolenia internetowe na temat cyfryzacji przedsiębiorstw wodociągowych
Weź udział w tym module na platformie Ecademy i dowiedz się, w jaki sposób wykorzystano analizę danych w rozwiązaniu Grundfos Utility Analytics, aby zapewnić całościowy przegląd infrastruktury sieci wodociągowej. Dowiedz się, jak wykorzystać te analizy do lepszego monitorowania, diagnozowania, przewidywania i planowania.
Pewne amerykańskie przedsiębiorstwo wodociągowe z ogromnym potencjałem
Przeczytaj opis przypadku i dowiedz się, jak w ciągu zaledwie trzech dni rozwiązanie Grundfos Utility Analytics udowodniło dużemu przedsiębiorstwu wodociągowemu z Teksasu, że wymiana 1% najważniejszych rur, które oprogramowanie wskazało jako priorytetowe, zapobiegłaby 24% pęknięć w ciągu 34 miesięcy.
Select your application
Zmniejsz wycieki wody oraz obniż koszty energii i konserwacji dzięki zoptymalizowanym systemom pompowania i inteligentnemu zarządzaniu ciśnieniem, który zapewnia konsumentowi prawidłowe ciśnienie wody.
Dla stale pracujących sieci kanalizacyjnych potrzebne jest niezawodny i optymalnie pracujący układ sieci z pompowniami ścieków. Optymalizując projekt systemu, na przykład za pomocą symulacji CFD, rozwiązujemy z wyprzedzeniem problemy hydrauliczne, przestoje i minimalizujemy ryzyko zakłóceń w pracy sieci.