Podłączenie do monitoringu, obsługi alarmów i zdalnego sterowania
Grundfos Connect to proste oprogramowanie oparte na subskrypcji, do którego można mieć dostęp w każdej chwili, aby monitorować i sterować wyposażeniem i wszystkimi zasobami składającymi się na infrastrukturę wodociągową. Oprogramowanie zapewnia pełną widoczność zasobów, ostrzega o wykryciu problemów i umożliwia zdalne zarządzanie nimi. Grundfos Connect to oparty na subskrypcji system o prostym modelu cenowym i płatnością za rok i za liczbę urządzeń.
Dlaczego Grundfos Connect jest właściwym rozwiązaniem dla Ciebie
Uzyskanie pełnego wglądu w wyposażenie infrastruktury wodociągowej może być zarówno czasochłonne, jak i stanowić spore wyzwanie. Konieczne bywają fizyczne oględziny, często też brakuje właściwych danych, co prowadzi do przerw w świadczeniu usług i zmniejszenia wydajności operacyjnej instalacji. Dowiedz się więcej o tym, jakie korzyści niesie ze sobą Grundfos Connect.
Podczas częstych przeglądów pomp i przepompowni, liczba przejechanych kilometrów szybko rośnie, podobnie jak emisja CO2. Ale dzięki Grundfos Connect możesz zminimalizować konieczność przeprowadzania inspekcji urządzeń i instalacji na miejscu. Wypróbuj nasz kalkulator i zobacz, ile kilometrów możesz zaoszczędzić.
Jak to działa
Oprogramowanie Grundfos Connect jest łatwe do skonfigurowania i wykorzystania przy użyciu tylko kilku prostych narzędzi i Twojego smartfona. Nie trzeba wykonywać kosztownej instalacji czy też przeprowadzać integracji SCADA ani stosować drogiego sprzętu.
Zobacz, jakie korzyści z użytkowania platformy Grundfos Connect uzyskały inne firmy.
Korzystanie z systemu Grundfos Connect możesz rozpocząć od razu. Kliknij poniższy przycisk, kiedy będziesz gotowy(-a) do rejestracji, a my pomożemy Ci z konfiguracją systemu, co pozwoli Ci skorzystać ze wszystkich zalet, jakie oferuje to rozwiązanie.
Szukasz pomocy technicznej? Znajdź wszystko, co musisz wiedzieć o Grundfos Connect w naszych filmach instruktażowych dostępnych w sieci. W ten sposób upewnisz się, że wszystko będzie przebiegać bez zakłóceń i że w pełni wykorzystasz swoją subskrypcję systemu Grundfos Connect.
Najczęściej zadawane pytania
Zebraliśmy w jednym miejscu najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie. Skorzystaj z tych pytań, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące działania Grundfos Connect.