- Temperatura cieczy
- 0 .. 90 °C
- H max
- 161 m
- Maks. przepływ
- 141 m³/h
- p max
- 16 bar
Rozwiązanie Hydro Multi-E typu podłącz i pompuj
Zestaw podnoszenia ciśnienia Hydro Multi-E jest wysoce niezawodnym i wszechstronnym rozwiązaniem, które zapewnia łatwą i szybką konfigurację oraz optymalną efektywność energetyczną. Unikalną cechą zestawu Hydro Multi-E jest brak konwencjonalnej jednostki sterującej. W tym inteligentnym rozwiązaniu sterowanie systemem odbywa się w obrębie pomp, które są w stanie komunikować się ze sobą. Ponieważ każda pompa może działać jako jednostka sterująca, w przypadku awarii czujnika lub pompy występuje pełna redundancja. Zastosowanie wraz z Grundfos GO do zdalnego monitorowania instalacji w budynkach wielorodzinnych, hotelach, szpitalach, szkołach, systemach nawadniania, mycia i czyszczenia oraz hydrantów przeciwpożarowych.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.