Punkt pomiarowy iGRID jest zazwyczaj instalowany w już istniejącej komorze zaworowej lub w studni. Termiczny generator elektryczny wykorzystuje różnicę temperatur zasilania i powrotu do wytworzenia wystarczającej energii do wysyłania danych. Zmierzone dane są przechowywane online i mogą być wykorzystywane do optymalizacji i sterowania siecią.
Temperatura cieczy
0 .. 105 °C
Uwaga! Deklaracje zgodności znajdują się w instrukcjach bezpieczeństwa lub instrukcjach obsługi danego produktu. Jeśli nie możesz znaleźć wymaganych dokumentów w swoim języku, może być dostępna alternatywa w języku angielskim.
Produkty i usługi
Grundfos oferuje szereg usług, abyś mógł w pełni poznać korzyści z Twojej inwestycji w pompy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.