Popraw sterowanie ciśnieniem w sieci ciepłowniczej
W sieciach ciepłowniczych duże pompy scentralizowane muszą wytwarzać wysokie ciśnienie w celu zapewnienia niezbędnego przepływu do dużych części sieci, a jednocześnie spełnić wymagania dotyczące ciśnienia minimalnego w punktach krytycznych. Stwarza to problem nadmiernego ciśnienia w pobliżu głównych pomp i często zbyt niskiego ciśnienia w innych częściach sieci, szczególnie tam, gdzie nie ma sprzężenia zwrotnego ciśnienia w czasie rzeczywistym.
Strefa ciśnieniowa iGRID umożliwia dostosowanie ciśnienia do aktualnych wymagań sieci. Instalując pompy znajdujące się w centralnych punktach instalacji, zwiększane jest ciśnienie w punktach, w których jest ono faktycznie potrzebne.
Rozkład ciśnienia w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie oferuje ogromne korzyści:
- Najlepszy komfort dla wszystkich klientów
- Zmniejszone straty ciśnienia w głównej magistrali dzięki zwiększaniu ciśnienia dokładnie tam, gdzie jest to konieczne
- Lepsza kontrola i wydajność całego systemu
- Mniejsze koszty energii pompowanej wody
- Niższe ciśnienie nominalne w instalacji (większy wybór elementów składowych niższego ciśnienia)
- Mniejsze ryzyko wycieków
Poprawa kontroli ciśnienia w sieci ciepłowniczej
Zwiększenie i zmiany zapotrzebowania są codziennym wyzwaniem w sieci ciepłowniczej. Strefa Ciśnieniowa iGRID to prefabrykowane rozwiązanie zwiększające ciśnienie w sposób zdecentralizowany. W ten sposób możliwe jest uzyskanie bardziej równomiernego rozkładu ciśnienia w sieci ciepłowniczej.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o Strefie Ciśnieniowej iGRID?
Rozwiązanie plug-and-pump dostosowane do wszystkich potrzeb
Strefa ciśnieniowa iGRID to rozwiązanie typu plug-and-pump (podłącz i pompuj), zbudowane w sposób modułowy, który można łatwo dostosować do potrzeb.
Rozwiązanie może być dostarczone w studzience pod ziemią, na ramie nad ziemią lub w szafie, która może być umieszczona w pomieszczeniu technicznym.
Dowiedz się, jak zaprojektować rozwiązanie spełniające Twoje wymagania.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.