Czy wiesz, że optymalizacja temperatury zasilania może znacznie zmniejszyć straty ciepła?
Optymalizator temperatury iGRID to sterownik z pakietem oprogramowania, który optymalizuje temperaturę zasilania odpowiednio do aktualnego zapotrzebowania na ciepło i warunków pogodowych - dla sieci lub określonej strefy. W przeciwieństwie do tradycyjnej konfiguracji opartej na doświadczeniach, Optymalizator temperatury iGRID może często redukować straty ciepła w sieci o 20% lub więcej.
Co minutę dane są dostarczane do Optymalizatora temperatury iGRID i do systemu SCADA. Na podstawie tych danych można dostosować prędkość pompy i tym samym zoptymalizować rozdział ciepła zgodnie z zapotrzebowaniem w czasie rzeczywistym.
Wybierz źródło zasilania w czasie rzeczywistym
Oprócz zmniejszenia strat ciepła i zwiększonego komfortu, Optymalizator Temperatury iGRID zapewnia najwyższą sprawność i wydajność, biorąc pod uwagę fakt, że możemy dostarczyć w oparciu o rzeczywiste wymagania. Sprawdź w naszej broszurze szczegółowe informacje i korzyści ze stosowania Optymalizatora Temperatury iGRID .