Niższe temperatury i zmniejszenie strat ciepła w sieci ciepłowniczej nawet o 30%
Strefa temperaturowa iGRID umożliwia uzyskanie dokładnie wymaganych temperatur. Dzieląc miasto na mniejsze strefy, w których zapotrzebowanie jest niższe, temperatury są redukowane do określonej wartości zadanej lub na żądanie przez mieszanie wody powrotnej w przewodzie zasilającym w celu osiągnięcia wymaganej temperatury zasilania w danej strefie.
Obniżenie temperatury zasilania przy pomocy Stref Temperaturowych GRID daje ogromne korzyści:
- Mniejsze straty ciepła - zazwyczaj o 20-30%
- Zwiększona wydajność sieci głównej
- Redukcja emisji dwutlenku węgla
- Kontrola temperatury w czasie rzeczywistym zapewnia lepszą wydajność sieci
- Większa wydajność w zakładzie produkcyjnym ze względu na niższe temperatury powrotu
Niższe temperatury i mniejsze straty ciepła
Zapewnienie odpowiedniej temperatury wszystkim obszarom sieci ciepłowniczej może stanowić wyzwanie. Strefa temperaturowa iGRID umożliwia dzielenie sieci ciepłowniczej na mniejsze strefy, w których zapotrzebowanie jest niższe, co znacznie zmniejsza straty ciepła. Wszystko to przy bardzo krótkim czasie zwrotu inwestycji.
Chcesz dowiedzieć się więcej o strefie temperaturowej iGRID?
Zobacz, jak skonfigurować strefę temperatury iGRID
Strefa Temperaturowa iGRID umożliwia obniżenie temperatury zasilania w mniej wymagających strefach. Dzieje się to w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie lub wstępnie ustawioną temperaturę, odpowiednią dla strefy kontrolowanej i sprawdzoną przez monitoring temperatury.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.