Input and output modules for controls solutions.
Akcesoria
Osprzęt
Moduł wejściowy IO 113 zaprojektowany do współpracy z czujnikami pomp. Jeden bez komunikacji jako wariant standardowy i jeden z komunikacją dla int...
Moduł IO 241 jest opcjonalnym modułem do uzyskiwania dodatkowych sygnałów wejściowych i wyjściowych. Zaprojektowano go tak, aby pasował do szyny DI...
IO 242 dostarcza analogowe i cyfrowe sygnały wejściowe dla CU 241 i jest przeznaczone do montażu na szynie DIN oraz do użytku w panelach sterowania...
Proszę zanotować! Jeśli nie możesz znaleźć wymaganych dokumentów w swoim języku, może być dostępna alternatywa w języku angielskim.