• Pompy obiegowe

MAGNA

Nadaję się do:
  • Klimatyzacja
  • Ogrzewanie
  • Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej w budynkach komercyjnych
  • Sieci chłodnicze
  • Sieci ciepłownicze
  • Cyrkulacja ciepłej wody w domach jednorodzinnych
  • Ogrzewanie w domach jednorodzinnych
  • Chłodzenie
  • Ogrzewanie przemysłowe

Elektronicznie regulowane i wysokosprawne pompy obiegowe do budownictwa użyteczności publicznej

Temperatura cieczy
-10 .. 110 °C
H max
19 m
Maks. przepływ
81 m³/h
p max
16 bar