Silniki MG/ML oferowane w zestawie z naszymi pompami wyznaczają standardy wydajności energetycznej, oferując najwyższą sprawność, która dostosowuje się do obciążenia pompy.
Dlaczego warto wybrać pompę Grundfos z silnikiem MG klasy IE4
W zależności od zastosowania lub konkretnych potrzeb, nasze silniki MG klasy IE3 oraz IE4 spełniają, a nawet przewyższają normy wydajności energetycznej (MEPS). Przejście na silniki IE4 zapewnia nie tylko natychmiastowe oszczędności energii, ale także długoterminowe korzyści w postaci obniżenia kosztów eksploatacji, większej niezawodności i niższej emisji dwutlenku węgla.
Seria silników MG/ML klasy IE3 i IE4 zapewnia wyjątkowo solidną i niezawodną pracę
Silniki produkowane przez firmę Grundfos są zaprojektowane specjalnie do pracy z pompami Grundfos, a w ramach każdego typu silnika oferujemy szereg różnych wariantów. Pobierz broszurę poświęconą standardowym silnikom 3-fazowym Grundfos MG IE4 o mocy 0,37–18,5 kW i IE3 o mocy 0,37–22 kW i przekonaj się, że istnieje silnik MG, który idealnie pasuje do pompy dla Twojego zastosowania.
Silniki podstawowe do zastosowań, w których wymagana jest dodatkowa moc
Grundfos oferuje standardowe silniki podstawowe klasy IE4 spełniające normy, przeznaczone do różnych zastosowań o szerokim przekroju zapotrzebowania na moc. Sprawdź, czy istnieje silnik odpowiedni do Twojego zastosowania:
Pompy Grundfos z silnikami klasy IE4 to atrakcyjny wybór, jeśli chcesz zoptymalizować efektywność energetyczną i ogólną wydajność. Zapoznaj się z broszurą przedstawiającą możliwości:
Standardowe silniki Grundfos spełniają wszystkie wymagane minimalne normy efektywności energetycznej (MEPS), niezależnie od tego, gdzie są stosowane, wspierając coraz bardziej rygorystyczne globalne cele w zakresie efektywności energetycznej. Bierzemy odpowiedzialność za emisję dwutlenku węgla podczas wytwarzania naszych produktów oraz za energię zużywaną podczas ich użytkowania. Dowiedz się więcej o naszej drodze ku zerowej emisji dwutlenku węgla i o tym, jak pomaga to oszczędzać energię naszym klientom.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.