Ulepszenia MIXIT
MIXIT posiada wiele funkcji. Niektóre z nich są wbudowane jako część podstawowej oferty, a inne są dostarczane jako ulepszenia, które mogą być zainstalowane w późniejszym czasie. Poniższa tabela przedstawia przegląd funkcji oraz tego, co jest zawarte w różnych wariantach ulepszeń.
Wykorzystaj pełnię możliwości rozwiązania MIXIT dzięki uaktualnieniu oprogramowania
MIXIT wyposażono w bezpłatne rozwiązanie do monitorowania, które można podłączyć do rozwiązania Grundfos BuildingConnect lub istniejącego systemu BMS, aby uzyskać kompleksowy przegląd systemu. MIXIT wyposażono w bezpłatne rozwiązanie, które dostarcza najbardziej podstawowe dane. Lecz jeśli chcesz uzyskać pełny wgląd w wydajność, wystarczy jedynie uaktualnić pakiet oprogramowania. Sprawdź różne możliwości w przeglądzie.
Rozwiązanie Grundfos MIXIT i pompy MAGNA3/TPE3 płynnie ze sobą współpracują, a aplikacja Grundfos GO sprawia, że uruchomienie przebiega szybko i bezproblemowo. W aplikacji znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzania konfiguracji, dzięki którym od ręki uruchomisz swoje układy mieszające. Uaktualnienie do wersji BuildingConnect umożliwi monitorowanie każdego aspektu instalacji i optymalizację na bieżąco.
Weź udział w bezpłatnym szkoleniu poświęconym rozwiązaniu MIXIT na platformie Ecademy
Podczas szkolenia poświęconego układom mieszającym i rozwiązaniu MIXIT, dowiesz się więcej na temat pętli mieszających i korzyści wynikających z zastosowania w nich rozwiązania MIXIT. Otrzymasz szczegółowe informacje na temat rozwiązania MIXIT i sposobu na zaoszczędzenie aż do 50% czasu zwykle poświęcanego na uruchomienie urządzeń. Weź udział w darmowym szkoleniu już teraz. Pod koniec szkolenia możesz sprawdzić swoją wiedzę i wydrukować certyfikat.
Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu MIXIT?
Zastosowanie rozwiązania MIXIT upraszcza działanie układów mieszających, sprawiając, że projektowanie, uruchomienie i konserwacja są niezwykle proste i intuicyjne. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę z ofertą rozwiązań MIXIT, aby zapoznać się z katalogami technicznymi, case stories i nie tylko.
Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu MIXIT?
Masz dodatkowe pytania na temat rozwiązania MIXIT lub potrzebujesz pomocy przy opracowaniu zastosowania, w którym je wykorzystano? Wypełnij formularz, a jeden z naszych ekspertów niedługo się z Tobą skontaktuje.