MIXIT

Nadaję się do:
  • Ogrzewanie

Grundfos MIXIT to kompleksowy obieg mieszający z elastyczną ofertą i funkcjami zaprojektowanymi tak, aby sprostać wszelkim potrzebom zarówno w systemach ogrzewania, jak i chłodzenia. MIXIT ma wbudowany siłownik, sterownik i czujniki, dzięki czemu instalacja i obsługa jest prosta i łatwa.

Temperatura cieczy
0 .. 90 °C
p max
10 bar