Innowacyjne rozwiązanie Grundfos MIXIT upraszcza uruchomienie i równoważenie instalacji, czyniąc je szybszym, łatwiejszym i bardziej wydajnym, ponieważ wszystkie komponenty są automatycznie dostosowywane i równoważone do wymagań systemu. Dzięki temu szacowana oszczędność energii wynosi aż do 25%. Monitorowanie systemu HVAC, pozwala na redukcje zużycia energii jeszcze bardziej efektywnie.
Obejrzyj film i przekonaj się, jak możesz zoptymalizować efektywność energetyczną swojego budynku dzięki rozwiązaniu MIXIT.
Zbuduj optymalne układy mieszania
Skróć czas instalacji i uruchomienia nawet o 50% dzięki Grundfos MIXIT, który łączy 8-12 tradycyjnych elementów układu mieszania w jedno rozwiązanie.
Dzięki MIXIT i wysokosprawnym pompom Grundfos, uzyskasz optymalną wydajność energetyczną, pełną kontrolę nad operacjami i monitoring w czasie rzeczywistym dla pełnej przejrzystości zużycia energii w systemie HVAC.
Zapoznaj się z MIXIT na naszej infografice lub pobierz naszą broszurę, aby poznać szczegóły techniczne.
Jak możemy pomóc?
Jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat rozwiązania MIXIT oraz sposobu, w jaki możesz wykorzystać go w swojej instalacji, wybierz obszar, który Cię interesuje:
Chcesz dowiedzieć się, jak inni korzystają z MIXIT?
Możesz teraz pobrać nasz obszerny e-book. Znajdziesz tu szczegółowe artykuły i analizy przypadków z cennymi informacjami, które mogą znacznie ułatwić i przyspieszyć instalację. Możesz także zapoznać się z obszerną kolekcją analiz przypadków dostępnych na naszej stronie internetowej.
Jak dobrze znasz MIXIT?
Sprawdź swoją wiedzę na temat Grundfos MIXIT dzięki naszym przyjemnym grom! Dobierz właściwe opisy pomp w naszej grze memory lub rozwiąż quiz typu prawda/fałsz, aby sprawdzić, czy jesteś ekspertem w dziedzinie MIXIT. Dowiedz się, jak to kompleksowe rozwiązanie optymalizuje efektywność energetyczną budynku.
Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu MIXIT?
Masz dodatkowe pytania na temat rozwiązania MIXIT lub potrzebujesz pomocy przy opracowaniu zastosowania, w którym je wykorzystano? Wypełnij formularz, a jeden z naszych ekspertów niedługo się z Tobą skontaktuje.
Wybierz produkt
Filmy serwisowe
Chcesz dowiedzieć się, jak inni korzystają z MIXIT?
Możesz teraz pobrać nasz obszerny e-book. Znajdziesz tu szczegółowe artykuły i analizy przypadków z cennymi informacjami, które mogą znacznie ułatwić i przyspieszyć instalację. Możesz także zapoznać się z obszerną kolekcją analiz przypadków dostępnych na naszej stronie internetowej.
Chcesz wzbogacić wiedzę o produktach?
Dowiedz się o najnowszych badaniach dotyczących pomp i instalacji, gdzie zastosować rozwiązania Grundfos i jak osiągnąć najlepszą wydajność, a także przeglądaj badania i analizy Grundfos w poszukiwaniu konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, podręczników technicznych, filmów i wielu innych materiałów, z których możesz skorzystać.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.