Pokonywanie ograniczeń w piwnicy
Typoszereg agregatów Multilift do instalacji jedno-, dwupompowych i mocno obciążonych instalacji, jest idealnym rozwiązaniem do rozbudowy urządzeń sanitarnych i toalet w sytuacjach, w których istniejąca instalacja grawitacyjna nie jest wystarczająca, a koszt wykonania nowych, głębszych rurociągów byłby wygórowany. Te wstępnie zmontowane kompletne agregaty podnoszenia ścieków z instalacją z jedną lub dwiema pompami są przeznaczone do podnoszenia ścieków z poziomu poniżej kanalizacji w budynkach na poziom, gdzie wpięcie do istniejącej kanalizacji jest możliwe.
Zazwyczaj agregaty Multilift montuje się poniżej poziomu kanalizacji w podziemiach lub piwnicach budynków, takich jak duże domy wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, bloki mieszkalne, szkoły, biurowce, hotele, restauracje, szpitale i zakłady przemysłowe. Kompaktowy system można zintegrować z istniejącą w budynku rurą kanalizacyjną do odprowadzania ścieków przy niskich kosztach i minimalnych niedogodnościach. Agregaty podnoszące są najlepszą ochroną przed przepływem zwrotnym i zapewnione jest odprowadzenie wszystkich urządzeń sanitarnych, na przykład po intensywnych opadach i przeciążeniu, lub zablokowaniu gdzieś w miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Wybierz produkt
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.