- Temperatura cieczy
- -25 .. 120 °C
- H max
- 177 m
- Maks. przepływ
- 1398 m³/h
- p max
- 16 bar
Niezawodne pompy z wlotem osiowym. NB do wymagających zastosowań
Pompy bokowe Grundfos NB z krótkim sprzęgłem to normalnie ssące, jednostopniowe pompy odśrodkowe z korpusem spiralnym i wałem poziomym. Jeśli potrzebna jest pompa odpowiednia do wielu wymagających zastosowań,pompy NB zapewniają niezawodne i efektywne działanie.
Montaż na ograniczonej przestrzeni jest łatwy dzięki kompaktowej, zwartej konstrukcji. Pompa NB została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami normy EN733, a wszystkie pompy Grundfos z wlotem osiowym są testowane zgodnie z normą ISO9906: 2012 przed opuszczeniem fabryki.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.