Wielozadaniowy silnik NBG z wlotem osiowym do wymagających zastosowań
Pompy Grundfos NB z krótkim sprzęgłem to normalnie ssące, jednostopniowe pompy odśrodkowe z korpusem spiralnym, z króćcem ssawnym osiowym i promieniowym króćcem tłocznym i wałem poziomym. Jeśli potrzebna jest pompa wielofunkcyjna do wielu różnych zastosowań, NBG zapewnia niezawodne i efektywne zasilanie.
Montaż na ograniczonej przestrzeni jest łatwy dzięki kompaktowej, zwartej konstrukcji. Pompa NBG jest zaprojektowana z gabarytami zgodnymi z normą ISO2858, a wszystkie pompy z wlotem osiowym Grundfos są testowane zgodnie z klasą akceptacji ISO909906: 2012 przed opuszczeniem fabryki.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Filmy serwisowe
Pobierz modele BIM
Produkty i usługi
Grundfos oferuje szereg usług opracowanych, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać Twoją inwestycję w pompy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.