- Temperatura cieczy
- -25 .. 120 °C
- H max
- 99 m
- Maks. przepływ
- 418 m³/h
- p max
- 16 bar
Wysokowydajne pompy NBGE do wymagających zastosowań
Pompy Grundfos NBGE z wlotem osiowym to normalnie ssące, jednostopniowe pompy odśrodkowe z korpusem spiralnym z króćcem ssawnym osiowym, króćcem tłocznym i wałem poziomym. Jeśli potrzebujesz pompy do wymagających zastosowań w instalacjach o zmiennym przepływie pompy, NBGE są optymalnym rozwiązaniem. Są dostępne z silnikami MGE z magnesem trwałym o mocy do 11 kW z wbudowaną przetwornicą częstotliwości i sprawnością IE5.
Pompa o krótkim sprzęgle jest kompaktowa i umożliwia montaż w ograniczonych przestrzeniach. Pompy NBGE są zaprojektowane z gabarytami zgodnymi z normą ISO 2858, a wszystkie pompy z wlotem osiowym Grundfos są testowane zgodnie z klasą akceptacji ISO909906: 2012 przed opuszczeniem fabryki.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.