- Temperatura cieczy
- -25 .. 120 °C
- H max
- 162 m
- Maks. przepływ
- 509 m³/h
- p max
- 16 bar
Mocne pompy NKE z wlotem osiowym do wymagających zastosowań
Pompy Grundfos NKE z wlotem osiowym i długim sprzęgłem to normalnie ssące, jednostopniowe pompy odśrodkowe z korpusem spiralnym z króćcem ssawnym osiowym, króćcem tłocznym promieniowym i wałem poziomym. Jeśli potrzebujesz pompy do wymagających zastosowań, w których zmieniają się wymagania dotyczące przepływu, pompa NKE jest dostępna z silnikiem MGE z magnesem trwałym o mocy do 11 kW z wbudowanym przetwornicą częstotliwości i sprawnością IE5 w celu utrzymania wysokiej sprawności przez cały czas.
Konstrukcja pompy NKE o długim sprzęgle jest łatwa w serwisowaniu dzięki demontowalnemu sprzęgłu, a jej główne wymiary są zgodne z normą EN733. Nasze pompy z wlotem osiowym są testowane zgodnie z normą ISO909906: 2012, przed opuszczeniem fabryki.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.