Wysoka sprawność NKGE z wlotem osiowym do wymagających zastosowań
Pompy Grundfos NKGE z wlotem osiowym i długim ssaniem to normalnie ssące, jednostopniowe pompy odśrodkowe z korpusem spiralnym z króćcem ssawnym osiowym, króćcem tłocznym promieniowym i wałem poziomym. Jeśli potrzebujesz pompy do wymagających zastosowań, przy zmiennych przepływach to pompy NKGE są optymalnym rozwiązaniem. NKGE jest dostępna z silnikiem MGE z magnesem stałym do mocy 11 kW z wbudowaną przetwornicą częstotliwości i sprawnością IE5.
Pompa z długim sprzęgłem ułatwia serwisowanie pompy dzięki zastosowaniu sprzęgła demontowanego. Pompa NKGE została zaprojektowana z głównymi wymiarami zgodnymi z normą ISO 2858, a wszystkie pompy z wlotem osiowym Grundfos są testowane zgodnie z klasą akceptacji ISO909906: 2012 przed opuszczeniem fabryki.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Filmy serwisowe
Pobierz modele BIM
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.