Automatyczny filtr ciśnieniowy dla małych i średnich instalacji wodociągowych
Filtr ciśnieniowy NSB z automatycznym płukaniem wstecznym zaprojektowany dla przepływów do 12 m³/h. Z wykorzystaniem różnych mediów filtracyjnych efektywnie usuwa szeroki zakres zanieczyszczeń wodnych, opierając się wyłącznie na naturalnych procesach jak utlenianie i filtracja prowadzących do produkcji czystej wody pitnej.
Filtry ciśnieniowe NSB są wykonane ze stali i zatwierdzone zgodnie z dyrektywą UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED). W przypadku konieczności pracy w trudnych warunkach środowiska zbiornik i zintegrowana instalacja rurowa dostępne są również w wykonaniu ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.
Wydajny i niezawodny filtr ciśnieniowy
Każdy filtr ciśnieniowy składa się ze zbiornika filtrującego z systemem zaworów, manometru, zaworu do poboru próbek wody oraz opcjonalnie z modułem sterującym. Wbudowany odpowietrznik oraz specjalnie zaprojektowane dno dyszowe zapewniają optymalne napowietrzanie, płukanie jakościowe wodą oraz sekwencyjne płukanie wsteczne pozwalające na osiągnięcie wysokiej skuteczności oczyszczania i niezawodną pracę.
Wbudowane dno dyszowe dla lepszej wydajności
Filtr ciśnieniowy NSB ma specjalnie zaprojektowane dno dyszowe, które zapewnia równomierny przepływ wody przez warstwę złoża filtracyjnego, będący przyczyną zarówno skutecznej filtracji jak i efektywnego procesu płukania wstecznego.
Zoptymalizowane natężenie przepływu zmniejsza częstotliwość cykli płukania wstecznego i wydłuża żywotność złoża filtracyjnego, jednocześnie wydłużając cykle pracy i zmniejszając wymagania na czynności konserwacyjne.
Własne źródło zaopatrzenia w wodę
Cukrownia zasilana wodą gruntową z trzech studni stosuje filtry ciśnieniowe NSB do usuwania żelaza w początkowej fazie wieloetapowego procesu uzdatniania wody. Po usunięciu żelaza woda poddawana jest procesom zmiękczania, odwróconej osmozy oraz doczyszczania w urządzeniu do elektrodejonizacji (EDI) w otrzymuje się ultraczystą wodę o jakości umożliwiającej zasilanie wysokociśnieniowych kotłów parowych.
Szukasz rozwiązania do filtracji ciśnieniowej obsługiwanego ręcznie?
W instalacjach, w których preferowana jest obsługa ręczna, Grundfos NS zapewnia tę samą trwałą konstrukcję, wysokie natężenie przepływu i skuteczność filtracji co NSB – jedyną różnicą jest brak automatyzacji.
Dzięki prostej konstrukcji i potwierdzonej niezawodności filtr NS daje operatorom pełną kontrolę nad procesem płukania, co czyni go idealnym do zastosowań, w których zarządzanie lub uwarunkowania techniczne sprzyjają ręcznej obsłudze bez kompromisu w stosunku do efektywności i dostępności urządzeń.
Dokumentacja
Jak możemy Ci pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego systemu uzdatniania wody! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.