Sterowniki PM ciśnienia zapewniają optymalne ciśnienie wody
Typoszereg inteligentnych agregatów zarządzania ciśnieniem Grundfos PM zapewnia optymalne ciśnienie wody, gdziekolwiek i kiedykolwiek jest potrzebne, uruchamiając pompę systemową w określonym punkcie ciśnienia i kontynuując pracę tak długo, jak długo występuje przepływ. Jednostka posiada również szereg zabezpieczeń, w tym zabezpieczenie przed suchobiegiem, i jest łatwa w montażu. Wystarczy podłączyć pompę do zasilania pompy i zaczekać, aż pompa przejmie sterowanie zgodnie z ustawieniami ciśnienia.
Sterowniki ciśnienia PM nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, gdzie problemem są wahania i niedostateczne ciśnienie w sieci, w tym wysokich budynków na dwóch piętrach, systemów z wieloma wylotami, które są często otwierane jednocześnie, pobierania wody z prywatnych studni, nawadniania ogrodu, gromadzenie i dystrybucja wody deszczowej.
Sterownik ciśnienia Grundfos PM jest dostępny w dwóch wersjach: podstawowy PM1 i PM2 dla wszechstronnego sterowania w bardziej wymagających instalacjach.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Wybierz produkt
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.