GT-C to lekki kompozytowy zbiornik ciśnieniowy przeznaczony do wody morskiej i pitnej. Membrana wykonana jest z odpornego na chlor 100% butylu z kopolimerową wkładką polipropylenową przeznaczoną do separacji wody i powietrza.
Temperatura cieczy
0 .. 50 °C
p max
9 bar
Uwaga! Deklaracje zgodności znajdują się w instrukcjach bezpieczeństwa lub instrukcjach obsługi danego produktu. Jeśli nie możesz znaleźć wymaganych dokumentów w swoim języku, może być dostępna alternatywa w języku angielskim.