GT-D jest stalowym zbiornikiem ciśnieniowym z podwójną membraną przeznaczonym do wody pitnej. Membrana jest wykonana z odpornego na chlor 100% butylu z kopolimerową wkładką z polipropylenu przeznaczoną do separacji wody i powietrza.
Temperatura cieczy
0 .. 90 °C
p max
10 bar
Uwaga! Deklaracje zgodności znajdują się w instrukcjach bezpieczeństwa lub instrukcjach obsługi danego produktu. Jeśli nie możesz znaleźć wymaganych dokumentów w swoim języku, może być dostępna alternatywa w języku angielskim.