GT-H jest stalowym zbiornikiem ciśnieniowym z nietoksyczną membraną z kauczuku butylowego z precyzyjnie uformowaną wykładziną polipropylenową do separacji powietrza i wody, przeznaczoną do zastosowań związanych z wodą pitną.
Temperatura cieczy
0 .. 90 °C
p max
16 bar
Uwaga! Deklaracje zgodności znajdują się w instrukcjach bezpieczeństwa lub instrukcjach obsługi danego produktu. Jeśli nie możesz znaleźć wymaganych dokumentów w swoim języku, może być dostępna alternatywa w języku angielskim.