GT-U + jest stalowym zbiornikiem ciśnieniowym z wymiennym, nietoksycznym pęcherzem z kauczuku butylowego zamkniętym sprężonym azotem z wbudowanym manometrem przeznaczonym do wody szarej i wody pitnej.
Temperatura cieczy
0 .. 90 °C
p max
25 bar
Uwaga! Deklaracje zgodności znajdują się w instrukcjach bezpieczeństwa lub instrukcjach obsługi danego produktu. Jeśli nie możesz znaleźć wymaganych dokumentów w swoim języku, może być dostępna alternatywa w języku angielskim.