RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct contact with the media and provide stable signals.
Temperatura cieczy
-30 .. 120 °C
Uwaga! Deklaracje zgodności znajdują się w instrukcjach bezpieczeństwa lub instrukcjach obsługi danego produktu. Jeśli nie możesz znaleźć wymaganych dokumentów w swoim języku, może być dostępna alternatywa w języku angielskim.