Skalowalne rozwiązania pompowe i solidna niezawodność typoszeregu pomp S.
Pompy z typoszeregu zatapialnych pomp ściekowych Grundfos S stanowią trzon wielu systemów kanalizacyjnych. Wybrane ze względu na ich wytrzymałość, trwałość i innowacyjne cechy, takie jak SmartTrim i SmartSeal, pompy te są odpowiednie zarówno do montażu tymczasowego, jak i stałego. Zaprojektowane dla instalacji zatapialnych i suchych, wyposażone są w wirniki kanałowe lub SuperVortex do obsługi wody, niefiltrowanych ścieków surowych i ścieków w zastosowaniach infrastrukturalnych i przemysłowych. Wirniki mogą być również dostarczone ze stali nierdzewnej do tłoczenia cieczy powodujących korozję.
Można również wybierać z szerokiego zakresu wielkości korpusów i silników - standardowych lub z aprobatą ATEX, IECEx lub FM dla środowisk przeciwwybuchowych - aby dopasować idealne rozwiązanie pompowe z szeregiem innowacyjnych funkcji.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Wybierz produkt
Filmy serwisowe
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.