- Temperatura cieczy
- 0 .. 45 °C
- H max
- 55 m
- Maks. przepływ
- 7 m³/h
- p max
- 10 bar
Bardziej efektywne podnoszenie ciśnienia
Hałas, niskie ciśnienie wody, skomplikowana instalacja, czasochłonne uruchamianie. Czy te wyzwania brzmią znajomo?
Dzięki rodzinie pomp SCALA do zwiększania ciśnienia możesz pokonać je wszystkie. Zaawansowane funkcje pomagają zapewnić optymalne ciśnienie wody, a wysokiej jakości i solidne materiały zapewniają długą i bezawaryjną pracę. Pompy SCALA są pompami typu "wszystko w jednym", co znacznie skraca czas instalacji i uruchomienia.
Dobierz odpowiednie rozwiązanie do swoich potrzeb
Budynki mieszkalne mogą znacznie różnić się wielkością – od mieszkania o powierzchni mniejszej niż 50 m2 do willi o powierzchni ponad 400 m2; od jedno- lub dwupiętrowych budynków po mieszkania w wieżowcach.
Niezależnie od wielkości i typu domu, wszystkie one potrzebują zapewnienia odpowiedniego i stabilnego ciśnienia wody. To zadanie dla pomp i zestawów do podnoszenia ciśnienia, które mogą tłoczyć wodę z:
- sieci wodociągowych,
- płytkich studni,
- podziemnych i posadowionych na ziemi zbiorników do magazynowania,
- zbiorników dachowych
- lub wodę dostarczaną przez pompy transferowe.
Nie wszystkie urządzenia do podnoszenia ciśnienia są jednak takie same. Do wyboru właściwego konieczna jest znajomość jego przeznaczenia i charakterystyki oraz wiedza, do jakich zadań będzie nam ono potrzebne.
Idealne ciśnienie w domu i ogrodzie
SCALA1 idealnie sprawdzi się do zaopatrzenia w wodę i nawadniania ogrodu, natomiast SCALA2 to wygodny wybór do podnoszenia ciśnienia wody w domu. Aby pomóc Ci wybrać najlepszą pompę do Twoich potrzeb, przeczytaj ulotkę i poznaj SCALA od podszewki.
SCALA2
Wygodny wybór do zastosowań wewnątrz domu
- Zintegrowane sterowanie prędkością obrotową silnika umożliwia utrzymanie idealnego ciśnienia w kranach zgodnie z zapotrzebowaniem.
- Cicha praca: niski poziom poziom hałasu 47 dB(A)
- Kompaktowe i w pełni zintegrowane rozwiązanie
- Jeden model do wszystkich domowych zastosowań
Polecamy SCALA2 do utrzymywania idealnego ciśnienia wody w budynkach mieszkalnych jedno- i dwurodzinnych (maksymalnie 3 kondygnacje i 8 punktów czerpalnych).
SCALA1
Mądry wybór do zastosowań na zewnątrz
- Kompatkowe i w pełni zintegrowane rozwiązanie
- Planowanie czasu pracy
- Możliwość podłączenia dwóch pomp
- Dostępna w różnych wariantach (3 i 5 m³/h)
Polecamy SCALA1 do nawadniania, podnoszenia ciśnienia wody ze zbiorników np. wody deszczowej. Idealnie sprawdzi się w ogrodach, gospodarstwach rolnych lub w małych obiektach komercyjnych, takich jak restauracje lub sklepy. Dostępna w pięciu wersjach.
Zobacz, jak dobrać odpowiednie urządzenie do podnoszenia ciśnienia wody
Wybór modelu i wielkości urządzenia do podnoszenia ciśnienia jest pierwszym krokiem do znalezienia najlepszego rozwiązania. Takie zadanie może być jednak trudne i czasochłonne.
Z tego krótkiego filmu dowiesz się, jak dostosować wybór urządzenia do wymagań instalacji.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat pomp do podnoszenia ciśnienia wody?
Odwiedź Grundfos ECADEMY, aby dowiedzieć się więcej o podnoszeniu ciśnienia wody w budynkach, i poznaj cechy i zalety pomp SCALA1 i SCALA2.
DOŁĄCZ DO 57 000 PROFESJONALISTÓW TAKICH JAK TY
Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach