- Temperatura cieczy
- 0 .. 40 °C
- H max
- 44 m
- Maks. przepływ
- 40 l/s
- p max
- 6 bar
Zmaksymalizuj niezawodność pompowania trudnych ścieków.
Zatapialne pompy ściekowe SEV 1.1V 1.1V 1.1-11 kW są niezwykle niezawodne i idealne do pracy przerywanej, mogą być również montowane w instalacjach suchych bez konieczności zewnętrznego chłodzenia silnika. Dzięki wirnikowi Grundfos SuperVortex, SEV oferuje najlepsze rozwiązanie dla cieczy z dużą zawartością ciał stałych, włókien lub szlamu, z wolnym przelotem ciał stałych do 100 mm. Wielokrotnie nagradzane pompy SE przeznaczone są do tłoczenia wody brudnej, wody procesowej i niefiltrowanych ścieków surowych w zastosowaniach komunalnych, przemysłowych i przemysłowych.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.