Zatapialne pompy ze stali nierdzewnej. EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4401 (AISI 316). EN 1.4539 (AISI 904L). Typowe zastosowanie: wody gruntowe, nawadnianie, górnictwo, fontanna, przybrzeżne itp.
Produkt może nie być sprzedawany w Twoim kraju
Uwaga! Deklaracje zgodności znajdują się w instrukcjach bezpieczeństwa lub instrukcjach obsługi danego produktu. Jeśli nie możesz znaleźć wymaganych dokumentów w swoim języku, może być dostępna alternatywa w języku angielskim.