Niezawodne i energooszczędne pompowanie ścieków
Pompowanie ścieków stanowi wyzwanie. Oprócz wszystkich stanów wody pompy muszą być wystarczająco wytrzymałe, aby zapewnić, że duże ciała stałe, szmaty i włókna mogą swobodnie przechodzić dalej bez powodowania przestojów i dodatkowej konserwacji. Seria pomp ściekowych SE/SL 9–30 kW/12–42 KM Grundfos została zaprojektowana w celu optymalizacji wydajności systemu.
Pompy ściekowe Grundfos SE/SL 9–30 kW/12–42 KM zawierają następujące trzy koncepcje hydrauliczne:
- Hydraulika z półotwartym wirnikiem Grundfos Open S-tube® (oferowana dla pomp SE/SL wyposażonych w hydraulikę Superhigh lub High Head. Półotwarte wirniki Open S-tube® zapewniają wysoką wydajność w szerokim zakresie roboczym. Można je przycinać w celu spełnienia określonego punktu pracy, a pompy SE/SL wyposażone w wirniki Open S-tube® są idealnym rozwiązaniem do średnio i ekstremalnie zanieczyszczonych ścieków.
- Zamknięta hydraulika S-tube® (oferowana dla pomp SE1/SE2/SL1/SL2 wyposażonych w hydraulikę Superhigh, High, Medium, Low i Extra Low Head) lub zamknięte wirniki S-tube® zapewniają duże swobodne przejście i wysoką wydajność. Pompy SE/SL wyposażone w zamknięty wirnik S-tube® są idealne do nisko- i średnio zanieczyszczonych ścieków.
- Hydraulika o swobodnym przepływie SuperVortex (oferowana w przypadku pomp SEV/SLV). Wirniki o swobodnym przepływie SuperVortex idealnie nadają się do wymagających zastosowań o wysokiej zawartości materiałów ściernych lub długich materiałów włóknistych.
W połączeniu z inteligentnymi elementami sterującymi i wysokowydajnym komponentami silnikowymi IEC i IE3, pompy SE/SL 9–30 kW/12–42 KM stanowią idealne rozwiązanie do trudnych zastosowań związanych ze ściekami.
Pompy SE/SL: Niezawodna praca i bezproblemowa obsługa
Pobierz broszurę poświęconą pompom ściekowym SE/SL i dowiedz się, jak zapewniają one niezawodną pracę przy szerokim zakresie przepływu ścieków. Pompy SE/SL są wyposażone w szereg konstrukcji hydraulicznych, które są niezawodne i zapewniają najwyższy poziom wydajności we wszystkich zastosowaniach ściekowych. Dostępne w wielu wersjach od 1 do 30 kW/1,5 do 42 KM pompy SE/SL obniżają całkowity koszt eksploatacji dzięki niezawodności potwierdzonej w instalacjach na całym świecie.
Aby sprostać rosnącej złożoności ścieków komunalnych, firma Grundfos opracowała półotwarty wirnik Open S-tube®, który zapewnia wysoką wydajność w szerokim zakresie roboczym.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.